Conmutador de transferencia automática (ATS)

¿Cómo funciona un conmutador de transferencia para generador?

 

Cuando falla la energía eléctrica, el generador de reserva de su hogar arranca automáticamente y el conmutador de transferencia automática se conecta a su sistema eléctrico residencial. Esto permite mantener la energía en sus electrodomésticos más vitales, como por ejemplo, el aire acondicionado, el refrigerador, el congelador, el calentador, los artefactos médicos, la bomba de sumidero y los tomacorrientes.

Al reanudarse la energía eléctrica, el ATS desconectará la energía del generador y reconectará su hogar a la energía de servicio, sin necesidad de que haga nada. Cuando el generador ya no sea necesario para proporcionar energía, se enfriará automáticamente y se apagará hasta que se necesite nuevamente.

Además, con la aplicación Cummins Cloud Connect usted puede controlar su unidad de energía de reserva en forma remota desde la seguridad y comodidad de su hogar.

Cummins ofrece múltiples opciones de conmutadores de transferencia para toda nuestra variedad de generadores para el hogar. Su distribuidor de Cummins local le ayudará a identificar la solución correcta para sus necesidades específicas de instalación de conmutador de transferencia para generador.

Buscar un distribuidor

quietconnect-automatic-transfer-switch.png

ATS de un vistazo

 

  • Se encarga de todo, para que no tenga que buscar el generador en la oscuridad.
  • Cambia automáticamente la fuente de energía de su hogar a su generador cuando falla la energía del servicio público
  • Cambia automáticamente de nuevo a la energía del servicio público cuando finaliza el corte

Modelos de conmutador de transferencia automáticos y capacidades de potencia

Modelo Calificación (amperios) Voltaje Carcasa Dimensiones (Alt. x An. x P) Peso Hoja de especificaciones
RA 100 NSE 100 1 fase de 120/240 V 3R 24.0 x 17.0 x 7.4 pulg. (619 x 433 x 187 mm) 33 lb/15 kg NAS-5810-EN
RA 200 NSE 200 1 fase de 120/240 V 3R 27.1 x 18.2 x 7.4 pulg. (688 x 463 x 187 mm) 46 lb/21 kg NAS-5810-EN
RA 400 NSE 400 1 fase de 120/240 V 3R - Aluminio 36.9 x 24.9 x 11.1 pulg. (937 x 633 x 282 mm) 64.5 lb/29.3 kg NAS-5810-EN
RA 100 SE 100 1 fase de 120/240 V 3R 23.3 x 19.8 x 7.2 pulg. (591 x 503 x 182 mm) 58 lb/26 kg NAS-5810-EN
RA 200 SE 200 1 fase de 120/240 V 3R 23.3 x 19.8 x 7.2 pulg. (591 x 503 x 182 mm) 58 lb/26 kg NAS-5810-EN
RA 400 SE 400 1 fase de 120/240 V 3R - Aluminio 47.9 x 23.4 x 11.3 pulg. (1217 x 594 x 287 mm) 95.6 lb/43.4 kg NAS-5810-EN