¿Está preparado para

adelantarse a la tormenta?

 

A pesar de la exagerada preparación al comienzo de cada temporada de huracanes, en una encuesta reciente de Cummins* se descubrió que la mayoría de las personas (75%) desearían estar aún más preparadas para la tormenta, y un 66% desearía tener energía de respaldo en su casa.

Los participantes de la encuesta sufrieron inconvenientes significativos y problemas financieros como resultado de los cortes de energía relacionados al clima. Más del 50% tuvo que abandonar sus hogares, y el 44.8% de los propietarios sufrieron daños de propiedad, con un costo promedio de $3,743.

¿Qué puede hacer entonces para adelantarse a la tormenta?

Minimice el impacto para usted y su familia con un plan para clima severo:

  1. Averigüe si está en una zona de inundaciones. De ser así, tome medidas de inmediato para obtener seguro contra inundaciones, ya que las pólizas normalmente demoran 30 días para entrar en vigencia.
  2. Prepare un kit de emergencias para cada miembro de su hogar, incluidos niños y mascotas. Vea nuestras sugerencias de artículos de seguridad para cada miembro aquí
  3. El clima es la principal causa de cortes de energía en los Estados Unidos. Tenga un plan de energía de respaldo para asegurar que los equipos médicos y aparatos importantes como bombas de sumidero sigan funcionando durante un corte de energía. Un generador de energía de reserva para el hogar como Cummins Quiet Connect Series se enciende automáticamente en cuanto se corta la energía. Para familias con necesidades básicas de energía, un generador portátil Cummins Onan sería la mejor opción. Encuentre el tipo ideal para usted aquí.

*Cummins realizó una encuesta a 1,000 norteamericanos que sufrieron durante un huracán y el posterior corte de energía en 2017

 

Calcule sus necesidades de energía

power-outage-preparedness-survey-infographic.png

Consejos de preparación para todas las temporadas

Consejos de preparación para incendios forestales

Consejos de preparación para tornados

Consejos de preparación para terremotos

Consejos de preparación para huracanes

Consejos de preparación para tormentas severas

Consejos de preparación para olas de calor

Consejos de preparación tormentas invernales

Lleve estos consejos consigo

Descargue nuestra guía completa para la preparación ante el mal clima y luego compártala con su familia y amigos.

Descargue su folleto gratuito