Generadores para el hogar Cummins
La energía para proteger su hogar
¿Está listo para proteger su hogar con la tranquilidad garantizada que le ofrece un generador?
Esta guía de compras le ayudará a través del proceso paso a paso para elegir su generador, así puede estar tranquilo de que tomará la decisión correcta para usted y su familia.
Por qué necesita energía de respaldo
Causados por condiciones climáticas adversas, infraestructura antigua y fallas de equipo, cada vez se producen más cortes de energía, y los cortes graves pueden costarle miles de dólares. Muchos estadounidenses no tienen una solución para proteger sus hogares cuando falla el suministro de energía. En una encuesta reciente realizada a 1,000 personas que pasaron por la devastación del huracán y por un corte de energía, 3 de cada 4 desearían haber estado más preparados.
Para mantener su casa iluminada durante las tormentas más oscuras, recurra al líder en generación de energía comprobado a nivel mundial: Cummins.
¿Lo sabía?: los cortes en la red de energía han aumentado un 450 % desde 2003.
Seleccione su tipo de generador: portátil vs de reserva
Los generadores portátiles están diseñados para un uso a corto plazo y requieren que los encienda manualmente y conecte algunos artículos domésticos. Los generadores de reserva, como Cummins QuietConnect están conectados a su hogar y se encienden automáticamente cuando hay una interrupción en el servicio de energía. El generador de reserva adecuado puede suministrar energía a todo su hogar indefinidamente.
Generadores portátiles | Generadores de reserva | |
---|---|---|
Costo | Tienen un precio típico de $400-$1,000 | Tienen un precio típico de $3,000-$10,000 |
Combustible | Funcionan con gasolina, propano o diésel. Es necesario recargarlos manualmente durante cortes de energía prolongados | No es necesario recargarlos, puesto que se alimentan de la red de gas natural o propano líquido de su hogar |
Mantenimiento | Es necesario realizarles un mantenimiento manual programado para que esté listo para el uso y para una duración prolongada | Mantenimiento automático y monitoreo remoto de los sistemas |
Encendido | Se debe encender manualmente cuando se corta la energía | Se enciende automáticamente cuando se corta la energía |
Evalúe sus necesidades energéticas
Ya sea que quiera suministrar energía a todo su hogar durante un corte, o mantener solamente ciertos sistemas importantes en funcionamiento, Cummins tiene un generador residencial para sus necesidades puntuales. Utilice nuestra calculadora útil para estimar el tamaño adecuado de generador para las necesidades de su familia.
Precios e instalación de generadores
La tranquilidad que viene acompañada con ser el dueño de un generador residencial es más accesible de lo que usted cree. El precio de los generadores de reserva Cummins QuietConnect comienza en tan solo $3,591 USD más conmutador de transferencia automática y costos de instalación. Y es una gran inversión para el valor de reventa de su casa. Los generadores portátiles Cummins Onan también ofrecen un gran valor a partir de tan solo $815 USD. Esta es una excelente opción si solo experimenta cortes de energía cortos y con poca frecuencia.
Compre su generador residencial
Ya sea que quiera comprar un generador portátil o un generador de reserva para todo el hogar, su distribuidor autorizado Cummins local tiene exactamente lo que usted necesita. Puesto que contamos con una red de distribuidores y técnicos líder en la industria, los clientes de Cummins pueden esperar un servicio y una asistencia de primer nivel desde el momento en que escogen un nuevo generador residencial.