Consejos para maximizar la batería de su smartphone
Durante un corte de energía
Conservar su batería
- Reduzca el brillo de la pantalla
- Habilite el modo de batería baja (iOS | Android)
- Utilice mensajes de texto o emails para las comunicaciones no urgentes
- Cierre las aplicaciones que no necesite (pueden estar ejecutándose en segundo plano, lo que consume batería)
- Ponga su teléfono en modo avión cuando no lo use (para que no busque redes)
- Utilice una radio a pilas con pilas adicionales (o una radio de manivela) para enterarse de las noticias en vez de gastar la carga de su teléfono celular.
Cargar su teléfono
- Cargadores de respaldo a batería: 5000 mAh pueden cargar un smartphone típico desde cero 2 a 3 veces
- Los inversores de potencia utilizan la batería de su vehículo para cargar el dispositivo
- Los cargadores solares transforman la luz solar en energía para la batería y se venden a aproximadamente $20+
- Mantenga su laptop con carga completa. Puede conectar su teléfono celular para cargarlo
- Una radio de manivela con puerto USB puede recargar un teléfono celular en pocas horas