¿Cuánto cuesta

utilizar un generador para toda una casa?

The cost of running a whole house generator depends upon the size of your generator, the load the generator is running and the local cost of propane or natural gas.

Let’s focus on two popular whole house generator sizes: 13 kW and 30 kW

13 kW Generator

Cummins QuietConnect RS13A

  • A gas natural: $3.50/hora a $4.60/hora*
  • A propano: $3.90/hora a $5.60/hora^

power-outage-cost-13kW-map.jpg

30 kW Generator

Cummins QuietConnect RS30

  • A gas natural: $4/hora a $7/hora*
  • A propano: $6.50/hora a $11/hora^

power-outage-cost-30kW-map.jpg

Natural gas prices used are as of February 2019 and are averages of each state per U.S. Energy Information Administration. Costs are calculated assuming the generator is running at full load. Please note that the cost will fluctuate depending upon your unique needs and application.

*Based on current data for the state of Florida.     ​^Based on current data for the Gulf Coast.

pareja jubilada leyendo de noche

Administración de cargas

También puede minimizar el costo de uso al utilizar la función de administración de carga de su generador. Con esta tecnología, su generador puede encender y apagar distintos aparatos en función de la demanda del hogar, lo que reduce la carga en el generador y ahorra combustible. 

Conozca más

No se quede a oscuras

Con los generadores de reserva para el hogar de Cummins se mantienen las luces encendidas durante los apagones debido a las condiciones climáticas adversas o a alguna falla en el servicio de energía. Es una solución segura y permanente de energía de respaldo para su hogar.

Los generadores Cummins son silenciosos y confiables, y se encienden automáticamente cuando hay una interrupción en el suministro de la compañía de servicio público. Eso significa que usted y su familia nunca estarán sin energía.

¿Cuánta energía de reserva necesita?

Calcule las necesidades de energía de su hogar

generador-de-reserva-cummins-en-patio.jpg