¿Cuánta energía necesita
su hogar durante un corte?

El tamaño de su casa, junto con el equipo específico que necesita su familia para estar segura y cómoda durante un corte de energía, son factores clave a la hora de elegir el generador correcto para su hogar.

Tenga en cuenta lo siguiente...

generador-serie-quietconnect2-440x363.png

pareja-mirando-el-exterior-en-casa.jpg

Pies cuadrados

En general, cuanto más grande es la casa, más potente es el generador que se necesita para que las cosas sigan funcionando. Esto se debe en gran parte a las necesidades de calefacción, aire acondicionado e iluminación, las cuales tienden a aumentar con los pies cuadrados de una casa. Las casas grandes también tienden a contener más artículos electrónicos individuales.

Electrodomésticos

Los electrodomésticos principales —como refrigeradores y sistemas de climatización— requieren grandes cantidades de energía, pero son fundamentales durante un corte de energía. Los sistemas más pequeños —como bombas de sumidero y bombas de pozo— también deberían seguir encendidos para proteger contra inundaciones o pérdidas de agua. Y por supuesto, están las comodidades que nos acostumbramos a tener: televisores, computadoras, horno de microondas, etc. Todos estos elementos deberían tenerse en cuenta al analizar las necesidades de energía de su hogar.

Probar la calculadora interactiva de tamaño del generador

elecrodomésticos-blanco-bg.jpg

bebé-durmiendo-en-cuna.jpg

Tolerancia al ruido

A nadie le gusta no poder dormir por rumor de un generador ruidoso. Los generadores Cummins QuietConnect se encuentran entre las soluciones de energía de reserva más silenciosas del mercado, lo cual permite disfrutar de paz y silencio mientras le da tranquilidad.

Control digital

Poder controlar su generador en forma remota a través de su computadora o su dispositivo móvil garantiza que su generador estará listo cuando más lo necesite. A diferencia de otros generadores de reserva, Cummins fabrica el control digital directamente en los generadores QuietConnect y PowerConnect.

hombre-usando-una-aplicación-de-teléfono.jpg

pareja-jubilada-revisando-presupuesto.jpg

Presupuesto

Más allá de un generador para su hogar, Cummins ofrece una gran variedad de accesorios que le permiten reducir el costo de dar energía a su hogar durante una emergencia.

El kit de administración de cargas Cummis es fácil de instalar y permite que su generador se conecte o se desconecte automáticamente de acuerdo a la demanda de energía. Esta tecnología inteligente puede permitirle reducir sus necesidades de generación de energía y ahorrar dinero en cada corte de energía.