Administración de cargas

Los generadores enfriados con aire Cummins de hasta 20 kW pueden suministrar hasta cuatro cargas, como por ejemplo, el calentador, el aire acondicionado o el calentador de agua, usando la señal del termostato de bajo voltaje del aparato. Con la administración inteligente de cargas de Cummins, su generador puede encender y apagar un equipo de acuerdo a la demanda de la casa para evitar que el generador se sobrecargue y se apague.

La administración inteligente de cargas de Cummins es/está:

  • Integrado en cada generador, por eso no se necesita un equipo adicional
  • Inteligente, por lo cual conoce las necesidades de carga y activa las cargas solo cuando el generador tiene suficiente capacidad
  • Más rápido debido al amperaje basado en la respuesta, no en la frecuencia

Esta tecnología puede ofrecer protección para toda la casa al permitirle invertir en un generador más pequeño. El kit de administración de cargas opcional puede usarse junto con el sistema de administración inteligente de cargas o como un kit independiente. El kit incluye dos relés para controlar equipos de voltaje más alto, como un horno eléctrico, una secadora o incluso toda una habitación de su casa. El uso de relés normalmente cerrados ahorra energía. Además, el kit puede instalarse en superficie o al ras para lograr una mejor apariencia. Su distribuidor Cummins local puede determinar cuál es el sistema correcto para sus necesidades.

 

damas-familia-dentro-casa-jpg