Generadores portátiles Cummins

Generadores portátiles Onan de gas y propano líquido

Diseñados para ir a todos lados con usted, los nuevos generadores de combustible dual e inversores portátiles de avanzada de Cummins reúnen eficacia, durabilidad y rendimiento. Estos tres productos versátiles y confiables cuentan con el respaldo de la red de soporte global de Cummins para asegurar que siempre tenga energía cuando y donde más la necesite.

  • Visualización de datos esenciales
    Lecturas precisas que brindan potencia de salida, tiempo de funcionamiento restante, nivel de combustible y horas útiles de funcionamiento.

Encuentre un distribuidor

 

  • Generador portátil Onan P2500
  • Generador portátil Onan P4500
  • Generador portátil Onan P9500
 

Guía para elegir un generador de energía portátil

1 Averigüe qué artículos necesita para el suministro de energía y determine la potencia total para todos los artículos que usará

2 Elija un generador para potenciar hasta un 90% de sus necesidades

Generador portátil Onan P2500
Onan P2500i
Vatios pico 2500
Consumo en marcha 2200
Nivel de ruido 52 dB

Ideal para:
  • Pequeños electrodomésticos
  • Fiesta en el estacionamiento (antes del partido)
  • Artículos electrónicos
  • Campamento
Generador portátil Onan P4500
Onan P4500i
Vatios pico 4500
Consumo en marcha 3700
Nivel de ruido 52 dB

Ideal para:
  • Electrodomésticos medianos
  • Campamento
  • Uso de RV
  • Deportes a motor
Generador portátil Onan P9500
Onan P9500df
Vatios pico 9500 Gas, 8550 propano
Consumo en marcha 7500 Gas, 6750 propano
Nivel de ruido 74 dB

Ideal para:
  • Electrodomésticos grandes
  • Camiones de venta de comidas
  • Respaldo de emergencia para el hogar
  • Trabajo de contratista general

Listado de generadores portátiles y capacidades de potencia

Modelo Capacidad de potencia (vatios) Combustible Medidas Especificaciones completas
Onan P2500i 2500 Gasolina 19.75" x 10.5" x 18.25" Ícono de PDF Descargar PDF (2.2 MB)
Onan P4500i 4500 Gasolina 24.5" x 18.25" x 20.5" Ícono de PDF Descargar PDF (1.78 MB)
Onan P9500df 9500 Gasolina, propano líquido 27.25" x 26.25" x 26.25" Ícono de PDF Descargar PDF (741.94 KB)