Cómo aislar a su familia del frío

A medida que las tormentas invernales se intensifican, los vientos castigadores, las lluvias heladas y la nieve pueden cortar la energía, bloquear las carreteras y dejarlo varado en su casa. Le damos algunos consejos para preparar su casa y a su familia para el clima invernal extremo.

Cuando las temperaturas bajan, prepárese para aumentar la potencia

Muchos estadounidenses no están preparados para quedarse sin energía durante el clima frío, lo que produce daños a la propiedad, lesiones personales e incluso la pérdida de vidas. Los eventos de clima frío pueden producir cortes de energía durante días por vez. Por suerte, los generadores de reserva brindan energía a largo plazo para alimentar electrodomésticos esenciales, como su sistema de calefacción y su refrigerador. Asegúrese de planificar todo apropiadamente según las necesidades de su hogar.

 

Probar la calculadora interactiva de tamaño del generador

 

Generadores automáticos de reserva

Los generadores de reserva Cummins ofrecen una capa de protección y una gran tranquilidad durante el clima frío. Tan pronto como su casa se quede sin energía, su generador de reserva Cummins se encenderá usando la conexión de gas natural o propano de su hogar.

  • Cummins fabrica generadores de reserva equipados con arranque remoto y diagnóstico, para que pueda monitorear y administrar el consumo energético desde su teléfono y así nunca tenga que verse afectado por una tormenta invernal.
  • Mantenga las calderas y los calentadores en funcionamiento de manera automática e ininterrumpida para que siempre reciba calor a pesar de la temperatura exterior
  • Mantenga su refrigerador y su servicio de Internet en funcionamiento para garantizar que su familia esté bien alimentada y conectada durante una crisis
  • Mantenga las bombas de pozo y sumidero en funcionamiento para minimizar así los daños en el sótano a causa del agua y procurar que el agua potable siga fluyendo

GettyImages-886701594.jpg

Consejo sobre la energía: los incidentes climáticos causan más del 80% de los cortes en la red de energía en los EE. UU. y dichos cortes han aumentado más del 450% durante la última década.

¿Quiere asegurarse de estar listo para la próxima tormenta invernal? Hable hoy mismo con un representante autorizado local de Cummins.

Programe su evaluación en el hogar gratis