Nos génératrices pour la maison vous offrent la paix d'esprit

Cummins est la marque de confiance des propriétaires en ce qui concerne la fiabilité, la durabilité et l'alimentation. Grâce aux génératrices portables ou pour la maison de Cummins, votre famille ne restera pas dans le noir. Votre génératrice d'urgence au gaz naturel, au propane ou au diesel procure de l'alimentation automatiquement et discrètement pendant une panne d'électricité. Une génératrice portative à essence Cummins est facile à déplacer; ainsi, vous aurez toujours de l’électricité lorsque vous en avez besoin, là où vous en avez besoin.

Voyez-le par vous-même

Coûts d'une génératrice d'urgence Cummins :

3,591 $*

*À partir de 3 591 $ pour 13 kW de production d'électricité d'appoint à domicile. Vous n'aurez jamais besoin de faire le plein d'essence ou d'installer l'appareil par mauvais temps, car il fonctionne au gaz naturel ou au gaz propane liquide.

Par rapport à

Coûts d'une panne d'électricité prolongée :

14,280 $

Une nuit à l'hôtel. Jeter ce qu'il y avait dans le frigo et le congélateur. Des tuyaux gelés et cassés. Une pompe de puisard non alimentée menant à un sous-sol inondé et moisi.

Évaluez vos besoins

Quelle taille de génératrice?
est vraiment nécessaire en cas d'urgence?

Calculateur de capacité de la génératrice