Commutateur de transfert automatique (ATS)
En cas de panne d’électricité, votre génératrice d’urgence pour la maison démarre automatiquemnent et le commutateur de transfert automatique (ATS) la relie au réseau électrique de votre demeure.
Quand l'électricité du service public revient, l'ATS la reconnecte à votre maison et la génératrice se refroidit et s'arrête automatiquement jusqu'à ce que vous en ayez besoin à nouveau.
Cummins propose plusieurs options d'ATS pour notre gamme complète de génératrices pour la maison. Votre concessionnaire Cummins local vous aidera à trouver la bonne solution pour vos besoins.
L’ATS en bref
- Fait tout ce qu’il faut pour que vous n’ayez pas à vous rendre à votre génératrice dans le noir
- Relie automatiquement la source d’alimentation de votre demeure à votre génératrice en cas de panne d’électricité
- Retourne automatiquement au service public quand la panne est réparée
Modèles à commutateur de transfert automatiques et puissances nominales
Modèle | Puissance (A) | Tension | Boîtier | Dimensions (haut. x larg. x prof.) | Poids | Caractéristiques complètes |
---|---|---|---|---|---|---|
RA 100 NSE | 100 | 120/240 V 1 phase | 3R | 24,0 x 17,0 x 7,4 po (619 x 433 x 187 mm) | 33 lb / 15 kg |
![]() |
RA 200 NSE | 200 | 120/240 V 1 phase | 3R | 27,1 x 18,2 x 7,4 po (688 x 463 x 187 mm) | 46 lb / 21 kg |
![]() |
RA 400 NSE | 400 | 120/240 V 1 phase | 3R – Aluminium | 36,9 x 24,9 x 11,1 po (937 x 633 x 282 mm) | 64,5 lb / 29,3 kg |
![]() |
RA 100 SE | 100 | 120/240 V 1 phase | 3R | 23,3 x 19,8 x 7,2 po (591 x 503 x 182 mm) | 58 lb / 26 kg |
![]() |
RA 200 SE | 200 | 120/240 V 1 phase | 3R | 23,3 x 19,8 x 7,2 po (591 x 503 x 182 mm) | 58 lb / 26 kg |
![]() |
RA 400 SE | 400 | 120/240 V 1 phase | 3R – Aluminium | 47,9 x 23,4 x 11,3 po (1217 x 594 x 287 mm) | 95,6 lb / 43,4 kg |
![]() |