Êtes-vous prêt à

Prendre les devants sur la tempête?

 

Malgré l'engouement pour la préparation à l'arrivée de chaque saison des ouragans, un récent sondage par Cummins* indique que la plupart des gens (75 %) auraient voulu être mieux préparés en vue d'une tempête et que 66 % souhaiteraient avoir accès à une source d'alimentation de secours à domicile.

Les personnes sondées ont subi d'importants inconvénients et des pertes financières en raison de pannes d'électricité causées par la météo. Plus de 50 % ont dû quitter leur demeure, et la maison de 44,8 % des propriétaires a subi des dommages matériels d'une valeur moyenne de 3 743 $.

Que pouvez-vous donc faire pour déjouer la tempête?

Réduisez le choc pour vous et votre famille en élaborant un plan en cas de météo violente :

  1. Déterminez si vous vous trouvez en zone inondable. Si c'est le cas, commencez immédiatement les démarches pour obtenir une assurance contre les inondations, car la police entre normalement en vigueur seulement après 30 jours.
  2. Préparez une trousse d'urgence pour chaque membre de votre ménage, dont les enfants et les animaux. Cliquez ici pour consulter nos recommandations sur les articles de sécurité à prévoir pour chaque membre de la famille.
  3. La météo est la principale cause de pannes d'électricité aux É.-U. Procurez-vous de l'équipement d'alimentation de secours pour vous assurer que vos appareils médicaux indispensables et vos dispositifs comme les pompe de puisard demeureront alimentés même en cas de panne. Les génératrices de réserve résidentielle, comme celles de la série QuietConnect de Cummins, s'activent automatiquement dès qu'une panne se produit. Une génératrice portative Cummins Onan pourrait être le meilleur choix si votre famille a des besoins en alimentation limités. Cliquez ici pour savoir quel type de génératrice vous conviendra le mieux.

*Cummins a sondé 1 000 Américains ayant traversé un ouragan doublé d'une panne d'électricité en 2017.

 

Calculez vos besoins énergétiques

power-outage-preparedness-survey-infographic.png

Trucs de préparation pour toutes les saisons

Trucs de préparation pour les feux de forêt

Trucs de préparation pour les tornades

Trucs de préparation pour les tremblements de terre

Trucs de préparation pour les ouragans

Trucs de préparation pour les violentes tempêtes

Trucs de préparation pour les vagues de chaleur

Trucs de préparation pour les tempêtes hivernales

Emportez ces conseils

Téléchargez notre guide complet sur l'état de préparation en cas de temps violent, puis faites-en part à votre famille et à vos amis.

Téléchargez votre brochure gratuite