Est-ce qu'une génératrice pour la maison en entier

augmente la valeur de votre maison?

En un mot : oui!

Peu importe la taille de votre maison, sa valeur augmentera si vous y ajoutez une génératrice pour la maison en entier.

Les maisons munies d'une génératrice ont une plus grande valeur par pied carré1

Les maisons munies d'une génératrice se vendent à plus haut prix, peu importe leur taille. Vous trouverez ci-dessous une liste indiquant la hausse de la valeur d'une maison en pourcentage après l'ajout d'une génératrice, selon la taille de la maison en pieds carrés.

  • 13 kw moins de 2000 pi<sup>2</sup> moins de 2 000 pi2 3 % d'augmentation
  • 20 kw 2000 à 3000 pi<sup>2</sup> 2 000 à 3 000 pi2 14 % d'augmentation
  • 25 kw 3000 à 5000 pi<sup>2</sup> 3 000 à 4 000 pi2 17 % d'augmentation
  • 30 kw et + 5000 pi<sup>2</sup> et + 4 000 pi2 ou plus 14 % d'augmentation

Les maisons dotées d'une génératrice disposent aussi souvent d'autres améliorations qui en augmentent la valeur, donc la différence de prix ne peut pas être attribuée intégralement à la génératrice. Néanmoins, celle-ci augmente significativement la valeur d'une maison.

home-exterior-front-night.jpg

Les 10 investissements offrant le meilleur retour en vue de la vente d'une maison

  • Génératrice d'urgence
  • Murs en verre rétractables
  • Étable, remise à véhicules ou appartement intergénérationnel
  • Arrière-cuisine
  • Décor neutre
  • Plafonds hauts
  • Comptoirs en quartzite
  • Systèmes intelligents pour la maison
  • Garage pour quatre véhicules
  • Salles de bain rappelant un spa

Source : Wall Street Journal

La valeur réelle d'une génératrice pour la maison

Bien sûr, les principaux avantages d'une génératrice pour votre famille sont la sûreté et la commodité. En cas de panne d'électricité, une génératrice pour la maison en entier alimentera votre demeure et vous permettra de continuer à vivre normalement.

N'attendez pas une panne avant de vous procurer une génératrice. Fortes de 100 ans d'expérience en alimentation électrique fiable, les génératrices pour la maison de Cummins vous garantissent la paix d'esprit avant même que le courant fasse défaut.

Trouvez votre concessionnaire Cummins local

quietconnect-generator-no-background.png

1Données fondées sur l'analyse de plus de 1 800 maisons unifamiliales en vente dans la région de Miami. Chaque maison est unique et offre diverses caractéristiques pouvant influencer son prix de vente. Dans le cadre de l'analyse en question, nous avons ajusté le prix des maisons afin de compenser les différences relatives aux nombre de salles de bain, à la présence d'une piscine et à la taille du lot où se trouve la maison. Nous avons également exclu les maisons se trouvant sur un lot de plus de 20 000 pi2 ou de moins de 5 000 pi2. Les données datent du 7 mai 2019.