Quel est le coût du

fonctionnement d'une génératrice pour la maison en entier?

Le coût du fonctionnement d'une génératrice pour la maison entière dépend de la taille de votre génératrice, de ses charges de travail et du coût du propane ou du gaz naturel dans votre région.

Concentrons-nous sur deux tailles de génératrices pour la maison entière : 13 kW et 30 kW

Génératrice de 13 kW

Cummins QuietConnect RS13A

  • Alimentée par gaz naturel : 3,50 $/heure à 4,60 $/heure*
  • Alimentée par propane : 3,90 $/heure à 5,60 $/heure*^

power-outage-cost-13kW-map.jpg

Génératrice de 30 kW

Cummins QuietConnect RS30

  • Alimentée par gaz naturel : 4 $/heure à 7 $/heure*
  • Alimentée par propane : 6,50 $/heure à 11 $/heure*^

power-outage-cost-30kW-map.jpg

Les coûts du gaz naturel utilisés dans les calculs sont le coût moyen pour chaque état en février 2019 selon la U.S. Energy Information Administration. Les coûts se fondent sur le fonctionnement de la génératrice à charge maximale. Veuillez noter que les coûts varieront selon vos besoins et usages propres.

*En fonction des données actuelles pour la Floride. ^En fonction des données actuelles pour les régions côtières du golfe.

couple à la retraite lisant pendant la nuit

Gestion intelligente des charges

Vous pouvez également réduire les coûts de fonctionnement de votre génératrice grâce à la fonction de gestion des charges. Grâce à cette technologie, votre génératrice peut activer ou désactiver divers appareils en fonction de la demande dans votre demeure, ce qui réduit les charges sur la génératrice et épargne du carburant.

En savoir plus

Ne restez pas dans le noir

Les génératrices d'urgence pour la maison Cummins gardent les lumières allumées quand il y a panne d'électricité à cause de temps violents ou de défaillance de l'installation électrique principale. C'est une solution d'alimentation de secours permanente pour votre maison.

Les génératrices Cummins sont silencieuses, compactes et fiables, et elles s'allument automatiquement lorsqu'il y a une interruption de votre service public. Cela veut dire que votre famille et vous n'êtes jamais sans électricité.

Quelle quantité d’alimentation de secours vous faut-il?

Calculez les besoins énergétiques de votre maison

cummins-home-standby-generator-in-yard.jpg