Gestion intelligente des charges

Les génératrices Cummins refroidies à l'air jusqu'à 20 kW peuvent gérer jusqu'à quatre charges, telles que votre chauffage, votre climatiseur ou votre chauffe-eau en utilisant le signal de thermostat basse tension de l'appareil. Grâce à la gestion intelligente de la charge Cummins, votre génératrice peut activer et désactiver cet équipement en fonction de la demande du ménage afin d'empêcher la surcharge et l'arrêt de la génératrice.

La gestion intelligente de la charge Cummins est :

  • Intégré dans chaque génératrice, donc aucun matériel supplémentaire n'est requis.
  • Intelligente, de sorte qu'elle connaît les exigences de charge et active les charges uniquement lorsque le générateur a une capacité suffisante.
  • Plus rapide, en raison de la réponse basée sur l'ampérage et non sur la fréquence

Cette technologie favorise la protection de votre maison en entier en vous permettant d'installer une plus petite génératrice. La trousse de gestion de la charge en option peut être utilisée conjointement avec le système intelligent de gestion de la charge ou comme trousse indépendante. La trousse comprend deux relais pour contrôler les appareils à haute tension, comme votre four électrique, votre sécheuse ou même toute une pièce de votre maison. L'utilisation de relais normalement fermés permet d'économiser de l'énergie. De plus, la trousse peut être montée en saillie ou encastrée pour une apparence optimale. Votre concessionnaire Cummins local peut définir le système adapté à vos besoins.

 

famille-vérificateurs-intérieur-maison.jpg