Génératrices d'urgence pour la maison de Cummins

Série QuietConnect™

Grâce à leurs caractéristiques remarquables, comme des enceintes insonorisées qui offrent une protection contre les intempéries, les génératrices d'urgence pour la maison de la série QuietConnect™ ne génèrent que 65 dB ou moins, soit environ le volume d'une conversation normale. C'est la meilleure performance de leur catégorie.

Les génératrices Cummins sont conçues, testées et fabriquées aux États-Unis.

À partir de seulement 3 555 $ (USD).*

*Ni le commutateur de transfert ni l’installation ne sont compris

  • Conçues pour être extrêmement silencieuses
    Les modèles de génératrice d'urgence pour la maison QuietConnect™ sont conçus et testés dans nos installations de tests sonores de classe mondiale. Ces génératrices allient une technologie sonore brevetée et des enceintes uniques et attrayantes qui, ensemble, réduisent le bruit du moteur à son minimum.
  • Capacités de télédiagnostic
    Diverses options de contrôle de votre génératrice s'offrent à vous : A) le panneau de contrôle mural intérieur vous permet de surveiller votre génératrice d'urgence pour la maison QuietConnect™ dans le douillet confort de votre demeure. B. Une surveillance à distance très pratique à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile vous fournit les données de fonctionnement de votre génératrice, où que vous soyez. Notre application mobile Connect Cloud vous donne de l'électricité à portée de main.
  • Rendement incroyablement efficace
    Fonctionnent au gaz propane liquide ou au gaz naturel, qui sont des carburants à combustion propre. Vous donnent l'alimentation nécessaire pour maintenir le cours harmonieux de votre vie au moyen du contrôle intelligent des circuits de votre domicile. Le mode d'essai* sans mise en marche et le rendement très écoénergétique réduisent les émissions pour une performance plus verte (*offert pour certains modèles).
  • Design extrêmement compact
    Grâce à leur taille compacte, les modèles de génératrices de 13 kW,17 kW et 20 kW peuvent s'installer à seulement 18 po de votre maison. L'attrait esthétique de la génératrice l'aide à se fondre dans presque tout environnement.
  • Conçues pour durer
    Leur conception résistante et leur caisson exceptionnel permettent à ces génératrices d'affronter le mauvais temps. Leur capacité d'allumage instantané permet aux génératrices de fournir une alimentation de secours même lorsque la température descend brusquement.
  • Gestion intelligente des charges
    La gestion intelligente des charges, intégrée aux produits refroidis à l'air allant jusqu'à 20 kW, vous permet de protéger toute votre maison en activant et en désactivant des appareils selon vos besoins et vos priorités. Cette technologie favorise la protection de votre maison en entier en vous permettant d'installer une plus petite génératrice. Cliquez ici pour en savoir plus.
  • Solutions d'alimentation de secours personnalisables
    La sélection de l'alimentation au propane ou au gaz naturel sur place, les commutateurs de transfert automatisés, la trousse pour temps froid, la trousse de gestion des charges et bien d'autres options vous sont offertes pour personnaliser votre source d'alimentation d'urgence en fonction de vos besoins.

Obtenez votre évaluation à domicile gratuite

 

  • Génératrice pour la maison QuietConnect installée à domicile
  • Génératrices de la série QuietConnect par Cummins
  • Génératrices de la série QuietConnect par Cummins
  • Génératrices série QuietConnect par Cummins Engines
  • Génératrices série QuietConnect par Cummins Engines
  • Génératrices série QuietConnect par Cummins Engines
  • Génératrice fermée série QuietConnect de Cummins

Cummins a tout ce qu’il faut pour la génératrice d’urgence de votre maison

 

automatic-transfer-switch-icon.png

Commutateurs de transfert automatisés

En cas de panne d'électricité, le commutateur de transfert relie automatiquement la génératrice au réseau électrique de votre demeure.

cold-weather-kit-icon.png

Trousses pour temps froids

Dans les endroits où la température chute souvent en dessous du point de congélation, les trousses pour temps froids comprennent des dispositifs de chauffage pour prévenir le gel des génératrices.

load-management-kit-icon.png

Trousses de gestion des charges

Empêche les surcharges de réseau en s’associant avec la gestion intelligente des charges pour éteindre ou allumer le matériel selon les besoins du ménage.

  • ★★★★★
    Excellente génératrice, excellente installation. Je recommande fortement cette unité à toute personne qui recherche une génératrice haut de gamme. Cummins est le meilleur choix sur le marché!
    -Bradley

  • ★★★★★
    Les mots ne suffisent pas à exprimer ma grande appréciation envers les experts de Cummins pour la conception/élaboration/fabrication de cet excellent produit. Ici, dans le nord des montagnes du Nouveau-Mexique, notre maison est sujette occasionnellement à des pannes d'électricité. La génératrice a permis de conserver l'électricité partout dans la maison de façon répétée et fiable.
    -David

  • ★★★★★
    On n'aurait pas pu faire un meilleur investissement! Avec l'option Internet, notre installateur peut surveiller notre appareil à distance et venir l'entretenir lorsque c'est nécessaire. On voit que c'est un appareil bien réfléchi. J'aime beaucoup l'efficacité, la qualité et le silence de ma génératrice Cummins.
    -Walter

SATISFACTION GLOBALE : ★★★★½

Nous avons sondé nos clients récemment pour savoir ce qu'ils pensent des génératrices d'urgence pour la maison de Cummins, et nous sommes ravis qu'ils aient coté leur satisfaction globale à 4 ½ étoiles sur 5.

Qualité : ★★★★½
Valeur : ★★★★
Apparence : ★★★★½
Caractéristiques : ★★★★½

En savoir plus sur l'avantage Cummins

Critique d'un client au sujet de la génératrice d'urgence pour la maison QuietConnect de 25 kW de Cummins.

Liste des modèles de génératrices et de leurs puissances nominales

Modèle Puissance (kW/kVa) Choix de carburant Taille Caractéristiques complètes
RS13A 13 Gaz naturel, GPL 34,1 po x 36 po x 27,3 po Icône PDF Télécharger PDF (1,33 Mb)
RS17A 17 Gaz naturel, GPL 34,1 po x 36 po x 27,4 po Icône PDF Télécharger PDF (1,33 Mb)
RS20A 20 Gaz naturel, GPL 34,1 po x 36 po x 27,4 po Icône PDF Télécharger PDF (1,33 Mb)
RS25 25 Gaz naturel, GPL 72,0 po x 34,0 po x 45,5 po Icône PDF Télécharger PDF (406,84 kb)
RS30 30 Gaz naturel, GPL 94,0 po x 34,0 po x 45,5 po Icône PDF Télécharger PDF (413,54 kb)
RS36 36 Gaz naturel, GPL 94,0 po x 34,0 po x 45,5 po Icône PDF Télécharger PDF (417,06 kb)
RS40 40 Gaz naturel, GPL 94,0 po x 34,0 po x 45,5 po Icône PDF Télécharger PDF (416,85 kb)
RS50 50 Gaz naturel, GPL 118,7 po x 40,0 po x 58,3 po Icône PDF Télécharger PDF (517,98 kb)
RS60 60 Gaz naturel, GPL 118,7 po x 40,0 po x 58,3 po Icône PDF Télécharger PDF (518,02 kb)
RS80 80 Gaz naturel, GPL 118,7 po x 40,0 po x 58,3 po Icône PDF Télécharger PDF (518,01 kb)
RS100 100 Gaz naturel, GPL 118,7 po x 40,0 po x 58,3 po Icône PDF Télécharger PDF (518,02 kb)
RS125 125 Gaz naturel 143 po x 40 po x 72 po Icône PDF Télécharger PDF (248,87 kb)
RS150 150 Gaz naturel 143 po x 40 po x 72 po Icône PDF Télécharger PDF (248,89 kb)

warning-icon.pngAVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques comme le noir de carbone qui selon l’État de Californie peut être cause d’anomalies congénitales ou de troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, allez à www.P65Warnings.ca.gov/product.

Garantie de premier plan

Fort de presque 100 années d'expertise

Cummins offre une garantie de base concurrentielle sans autant d'exclusions que les autres marques. Les options de garantie allongée rentables permettent une couverture complète pendant jusqu'à 10 ans. Pour en savoir plus, communiquez avec votre concessionnaire autorisé Cummins.

 

Obtenez votre évaluation à domicile gratuite