Protégez votre famille du froid

Au fur et à mesure que les tempêtes hivernales s'intensifient, le froid extrême, les vents violents, les pluies verglaçantes et la neige peuvent entraîner des pannes d'électricité, bloquer les routes et vous coincer dans votre maison. Voici quelques conseils pour préparer votre maison et votre famille aux conditions hivernales extrêmes.

Lorsque les températures chutent, soyez prêt à activer la puissance

Beaucoup d'Américains ne sont pas prêts à être privés d'électricité par temps froid, ce qui entraîne des dommages matériels, des blessures corporelles et même des décès. Les épisodes de temps froid peuvent couper l'électricité pendant plusieurs jours à la fois. Heureusement, les génératrices d'urgence fournissent de l'énergie à long terme à des appareils essentiels comme votre système de chauffage et votre réfrigérateur. Assurez-vous de bien vous préparer en fonction des besoins de votre maison.

 

Essayez notre calculateur de capacité de la génératrice interactif

 

Génératrices d'urgence automatiques

Les génératrices d'urgence Cummins offrent une grande protection et une paix d'esprit par temps froid. Dès que votre maison est privé d'électricité, votre génératrice d'urgence Cummins s'active en utilisant le raccordement au gaz naturel ou au propane de votre maison.

  • Cummins construit des génératrices d'urgence équipées de démarrage à distance et de fonctions de télédiagnostic, afin que vous puissiez surveiller et gérer la consommation d'énergie à partir de votre téléphone, de sorte que vous n'ayez jamais à marcher dans une tempête hivernale.
  • Maintenez automatiquement les fournaises et les appareils de chauffage en marche sans interruption pour vous garder au chaud malgré la température extérieure.
  • Maintenez l'alimentation électrique de votre réfrigérateur et de votre service Internet afin de vous assurer que votre famille reste bien nourrie et branchée pendant une crise.
  • Maintenez l'alimentation électrique des pompes de puisard et des pompes de puits afin de minimiser les dommages causés par l'eau au sous-sol et de permettre à l'eau potable de continuer à couler.

GettyImages-886701594.jpg

Conseil relatif à l'alimentation : Les incidents météorologiques sont à l'origine de plus de 80% des pannes du réseau électrique aux États-Unis, et les pannes ont augmenté de plus de 450% au cours de la dernière décennie.

Vous voulez vous assurer d'être prêt pour la prochaine tempête hivernale? Parlez à un représentant autorisé local Cummins aujourd'hui.

Prévoyez votre évaluation gratuite à domicile